The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker K.1
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.1
    • 10437009
    EAN
    4011334267492
    Marke
    Berker
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    B050
    • Rahmen und Aufputz­ge­häuse - Berker K.1

    Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend 10437009

    Preis
    46,00 €
    / Stück *
    46,00 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAD8310WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend

    10437009

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar
    • Leitungs­ein­füh­rung 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose
    • Leitungs­ein­füh­rung
    • 47357009

      Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.1 polarweiß, glänzend

      13,90 €  / Stück*
    • WTA6200WG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, polarweiß glänzend

      4,25 €  / Stück*
    • WTA6400WG

      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, polarweiß

      2,30 €  / Stück*

    Passend zu

    • 13737009

      Rahmen 3fach waagerecht, K.1, polarweiß glänzend

      17,00 €  / Stück*
    • 13337009

      Rahmen 3fach senkrecht, K.1, polarweiß glänzend

      17,00 €  / Stück*
    • 13737006

      Rahmen 3fach waagerecht, K.1, anthrazit matt, lackiert

      19,90 €  / Stück*
    • 13337006

      Rahmen 3fach senkrecht, K.1, anthrazit matt, lackiert

      19,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      88,50 mm
    • Breite
      224 mm
    • Tiefe
      41,50 mm
    • Einbau­tiefe
      36 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Senk­recht
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x
    • Zuge­hö­rige Serien
      K.1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10437009
    PDF
    RoHS Report 10437009
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10437009 | Hager Deutschland

      Produktbild 10437009

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10437009 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10437009

      Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild 036_00064_05_2021 | Hager Deutschland

      036_00064_05_2021

      Konformitätserklärung International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      13837009 - Rahmen 4fach waagerecht K.1 polarweiß, glänzend
      13837009
      Rahmen 4fach waagerecht K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      23,70 €
      / Stück *
      23,70 €
      / Stück *
    • 2
      10527006 - Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt
      10527006
      Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt
      Preis
      31,60 €
      / Stück *
      31,60 €
      / Stück *
    • 3
      10437006 - Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 anthrazit, matt
      10437006
      Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 anthrazit, matt
      Preis
      49,20 €
      / Stück *
      49,20 €
      / Stück *
    • 4
      10427006 - Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt
      10427006
      Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt
      Preis
      31,60 €
      / Stück *
      31,60 €
      / Stück *
    • 5
      13437006 - Rahmen 4fach senkrecht K.1 anthrazit, matt
      13437006
      Rahmen 4fach senkrecht K.1 anthrazit, matt
      Preis
      32,10 €
      / Stück *
      32,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend

    Aufputz-Gehäuse für senkrechte Montage. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.

    Zugehörige Serien: K.1
    Anzahl Module: 3
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 88,50 mm
    Breite: 224 mm
    Tiefe: 41,50 mm
    Einbautiefe: 36 mm
    Halogenfrei: Nein
    Mit Kabeleinführung: Ja
    Einbau-/Anschlussort: Senkrecht
    Montage auf: Aufputz
    Mit Rahmenabdeckung: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 10437009
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG