The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 10437001

Aufputz-Gehäuse 3fach senkrecht AP, K.5, bronze matt, lackiert 10437001

EAN
4011334432265
Marke
Berker
VPE
5 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Aufputz-Gehäuse 3fach senkrecht AP, K.5, bronze matt, lackiert

10437001

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    88,60 mm
  • Breite
    224,10 mm
  • Tiefe
    41,40 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Zubehör
  • Mit Rahme­n­ab­de­ckung
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 10437001 | Hager Deutschland

    Produktbild 10437001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 10437001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 10437001

    Aufputz-Gehäuse 3fach senkrecht AP, K.5, bronze matt, lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild 036_00064_05_2021 | Hager Deutschland

    036_00064_05_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Aufputz-Gehäuse 3fach senkrecht AP, K.5, bronze matt, lackiert

Aufputz-Rahmen 3-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Anzahl Module: 3
Farbe: Bronze
RAL Nummer: 1035
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Lackiert
Höhe: 88,60 mm
Breite: 224,10 mm
Tiefe: 41,40 mm
Einbautiefe: 36 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Montage auf: Aufputz
Mit Rahmenabdeckung: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10437001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG