Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wg Up IP44 braun, glänzend 102251
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8011
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
ZentralstückeFür Zentralplatte und Zentralstück 50 x 50 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 102251
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung 2024-08-16
PDF279,71 kB
Ausschreibungstext
Zwischenring WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Farbe: Braun
RAL Nummer: 8011
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Zentralstücke: Für Zentralplatte und Zentralstück 50 x 50 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 102251
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.