Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wg Up IP44 weiß, glänzend 102250

EAN
4011334208426
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B050
Preis
14,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
148602
148602
Zentralplatte für Antennen-Steckdose 2Loch Zentralplattensystem weiß, glänzend
4,75 €/ Stück

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    1013
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Zentralstücke
    Für Zentral­platte und Zentralstück 50 x 50 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zwischenring mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld wg Up IP44 weiß, glänzend

Zwischenring WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Zentralstücke: Für Zentralplatte und Zentralstück 50 x 50 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 102250
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.