The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 10136396

Rahmen 3fach flach f.Brüstungskanal, Q.9, m. Beschr.feld,anthrazit samt,lackiert 10136396

EAN
4011334487609
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Passende Tools
  • Berker Konfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Rahmen 3fach flach f.Brüstungskanal, Q.9, m. Beschr.feld,anthrazit samt,lackiert

10136396

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    80,50 mm
  • Breite
    222,20 mm
  • Tiefe
    9,70 mm
  • Anzahl der Einheiten hori­zontal
    3
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    1
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 10136396
PDF
Berker RoHS Report 10136396
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 10136396 | Hager Deutschland

    Produktbild 10136396

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 10136396 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 10136396

    Rahmen 3fach flach f.Brüstungskanal, Q.9, m. Beschr.feld,anthrazit samt,lackiert

    PDF
  • Produktanhang

    Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

    Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

    Produktanhang de-DE 2007-09-17

    PDF
    91,26 kB
  • Produktinformation

    Bild Einheitliches Design für Wand und Kanal: | Hager Deutschland

    Einheitliches Design für Wand und Kanal:

    Berker Q.9 für tehalit Brüstungskanäle (18DE0133)

    PDF
    95,69 kB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG