The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 10136296
    EAN
    4011334487579
    Marke
    Hager
    VPE
    5 Stück

    Rahmen 3fach f.Brüstungskanal,Q.9, Kanalsteckdose,anthrazit samt,lackiert 10136296

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rahmen 3fach f.Brüstungskanal,Q.9, Kanalsteckdose,anthrazit samt,lackiert

    10136296

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Steck­dose
    • GS30009011

      Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

      60,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7021
    • Glanz­grad
      Samt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80,50 mm
    • Breite
      199 mm
    • Tiefe
      12,10 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Flach, Waage­recht
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration 10136296
    PDF
    Hager RoHS Report 10136296
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10136296 | Hager Deutschland

      Produktbild 10136296

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt 10136296 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt 10136296

      Rahmen 3fach f.Brüstungskanal,Q.9, Kanalsteckdose,anthrazit samt,lackiert

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

      Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

      Produktanhang de-DE 2007-09-17

      PDF
      91,26 kB
    • Produktinformation

      Bild Einheitliches Design für Wand und Kanal: | Hager Deutschland

      Einheitliches Design für Wand und Kanal:

      Berker Q.9 für tehalit Brüstungskanäle (18DE0133)

      PDF
      95,69 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG