AKF-04 AudioKit 4 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200 1001804

EAN
4250111811934
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
707,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
Instal­la­tion, Montage
  • Innen­be­reich Montage auf
    Aufputz
Ausstat­tung
  • Audio­kom­mu­ni­ka­tion über
    Frei­sprechein­rich­tung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1001804 | Hager Deutschland

    Produktbild 1001804

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - i2-Audio | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - i2-Audio

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    694,59 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

AKF-04 AudioKit 4 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200

Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.


Farbe: Verkehrsweiß
Innenbereich Montage auf: Aufputz

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1001804
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.