The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1000718
    Das ASZ-1EM AudioSet für Unterputz-Montage bietet eine umfassende Lösung für Türkommunikationssysteme in 1+n-Technologie gemäß DIN EN 50486. Es umfasst eine Innenstation und eine Unterputz-Außentürstation aus 2 mm Edelstahl mit matt gebürsteter Front. Die Außentürstation ist ausgestattet mit Lautsprecher, Tasterleiste und LED-beleuchtetem Namensschild. Die Innenstation verfügt über einen Rufregler, Türöffnertaste und eine zusätzliche potenzialfreie Taste.
    EAN
    4250111821148
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    ASZ-1EM AudioSet 1TLN Unterputz 1+n Edelstahl ESTA für Türsprechanlagen 1000718

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    ASZ-1EM AudioSet 1TLN Unterputz 1+n Edelstahl ESTA für Türsprechanlagen

    1000718

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Außen­be­reich Montage auf
      Unter­putz
    • Innen­be­reich Montage auf
      Aufputz
    Ausstat­tung
    • Mate­rial der Außen­sta­tion
      Alumi­nium
    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1000718 | Hager Deutschland

      Produktbild 1000718

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1000718 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1000718

      ASZ-1EM AudioSet 1 Teilnehmer UP/AP 1+n Edelstahl/weiß ESTA/HAT-402

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für 1000141 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 03.2009) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1000141 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 03.2009)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      35,15 kB
      Bild Installationsanleitung für 1000141 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 03.2009) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1000141 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 03.2009)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      39,92 kB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1000141, 1204310 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 08.2008) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1000141, 1204310 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 08.2008)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      260,15 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1000141, 1308100 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 10.2008) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1000141, 1308100 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (Stand: 10.2008)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      133,95 kB
      Bild Bedienungsanleitung für 1000141, 1308100 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (DE, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für 1000141, 1308100 - AudioKit 1-2 Teilnehmer 1+n HAT-402 (DE, Stand: 01.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      40,69 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG