Verteilersysteme
Die univers-Verteilerschränke sind perfekt vorbereitet für die Aufnahme des bauartgeprüften Verteiler-Innenausbausystems univers N. Sie sind als Wand-, Stand, und Anreihstandschränke in vielen Abmessungen und Varianten in den Schutzarten IP41 bis IP65 erhältlich. Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke und Wandaufsatztüren runden das Sortiment ab. Dank ihrer Vielseitigkeit erfüllen sie alle Anforderungen, die an Elektroverteilungen in Wohn- Büro- und Industriegebäuden gestellt werden.
Kleinverteiler bis 63 A und Multimediaverteiler Kleinverteiler bis 63 A und Multimediaverteiler
Komplett-Programm: Hager Kleinverteiler gibt es als Aufputz-, Unterputz- und Hohlwandvarianten mit bis zu 60 PLE. Multimedia- und Hybridverteiler runden das Sortiment ab.
Kleinverteiler bis 160 A und Multimediaverteiler Kleinverteiler bis 160 A und Multimediaverteiler
Elektroverteiler für alle Anwendungen im Wohn-/Zweckbau
Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
Ob feuerhemmend oder für den Funktionserhalt: Die Hager Brandschutzschränke bieten für jede Anwendung eine Lösung.
Verteilersysteme bis 1600 A Verteilersysteme bis 1600 A
Mit den univers-Verteilerschränken lassen sich alle Anforderungen an moderne Elektroinstallationen in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden erfüllen.
Verteilerschränke bis 4000 A - unimes H Verteilerschränke bis 4000 A - unimes H
Das Verteiler-Einbausystem unimes H ist die Hager Lösung für bauartgeprüfte Energie-Verteiler mit Schranktiefen bis 800 mm und Einspeisungen bis 4.000 A.
Verteilersysteme für den Außenbereich Verteilersysteme für den Außenbereich
Für alle Anwendungen und Anforderungen: Hager Verteilersysteme für den Außenbereich in verschiedenen Bauformen und Ausführungen.
Anschlusstechnik Anschlusstechnik
Die Hager Anschlusstechnik für Zweckbauanwendungen ist einfach zu handhaben, funktioniert zuverlässig und ist dauerhaft sicher.
Sammelschienen System Sammelschienen System
Die Verteilung mithilfe einer Stromschiene ist platzsparend und zeichnet sich durch niedrige Brandlast sowie hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) aus