Ladesteuerung witty Hauslastbegrenzung + PV-BHKW Ladung 3-phasig XEV305
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
KommunikationsschnittstelleNein
-
Notentriegelung bei StromausfallNein
-
Höhe88 mm
-
Breite54 mm
-
Tiefe60 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild XEV305
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2024-12-10
PDF5,12 MBMontageanleitung it-IT, de-DE 2024-12-10
PDF8,33 MB -
Tipps
Hager Tipp 37
Ladestation witty.park (18DE0012)
PDF2,21 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-16
PDF168,45 kBEU Declaration of conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-02-02
PDF219,83 kB
Ausschreibungstext
Ladesteuermodul zur Verwendung mit Hager Ladestation und zur Installation im Zählerschrank. Das Modul ermöglicht eine dynamische Anpassung des Ladestroms der Ladestation an die verfügbare freie Kapazität der Hausinstallation, um eine Überlastung zu vermeiden. Kommt es zu einer Überschreitung des eingestellten Grenzwerts, wird der Ladestrom des Fahrzeugs heruntergeregelt bis zur Ladeunterbrechung. Das Gerät kann alternativ auch zur gezielten Ladung von regenerativ erzeugter Energie (PV, BHKW) genutzt werden. Dazu wird der Stromwandler an der Einspeiseleitung angebracht. Die Ladestation wartet nach Anschluss eines Fahrzeugs solange, bis die Mindeststromstärke überschritten ist, und startet danach die Ladung und folgt dynamisch dem eingespeisten Strom. Ladesteuermodul bestehend aus DIN-Reiheneinbaugeräte mit 3 Wandlern. Mögliche einstellbare Grenzwerte der Gesamtinstallation von 15 bis 100 A.
Hinweis: Eine Zweidrahtverbindung zum Ladesteuermodul in der Ladestation ist erforderlich.
Nennspannung: 400 - 400 V
Kommunikationsschnittstelle: Nein
Notentriegelung bei Stromausfall: Nein
Höhe: 88 mm
Breite: 54 mm
Tiefe: 60 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : XEV305
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.