The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ladein­fra­s­truktur
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XEV428
    EAN
    4012740897426
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    X029
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • Ersatz­teile und Zubehör für Ener­gie­ma­na­ge­ment flow
    • Mehr sehen

    Bodensockel für Standsäule XEV426 (witty park) XEV428

    Preis
    152,30 €
    / Stück *
    152,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bodensockel für Standsäule XEV426 (witty park)

    XEV428

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      400 mm
    • Breite
      175 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7011
    Gewicht
    • Belast­bar­keit
      50 kg

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XEV428
    PDF
    RoHS Report XEV428
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XEV428 | Hager Deutschland

      Produktbild XEV428

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XEV428 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt XEV428

      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für XEV426, XEV600 - E-Ladestation witty park, Zubehör (DE, Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für XEV426, XEV600 - E-Ladestation witty park, Zubehör (DE, Stand: 11.2018)

      Montageanleitung de-DE 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2017-02-06 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 37 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 37

      Ladestation witty.park (18DE0012)

      PDF
      2,21 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      XVS131 - Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel
      XVS131
      Zierblende verkehrsweiß 9016 Ladestation witty one plus pro mit Ladekabel
      Preis
      58,00 €
      / Stück *
      58,00 €
      / Stück *
    • 2
      XVA130 - Standfuß / Standsäule zur Montage Ladestation witty one/plus/pro
      XVA130
      Standfuß zur Montage einer Ladestation witty one plus pro
      Preis
      363,00 €
      / Stück *
      363,00 €
      / Stück *
    • 3
      XEVA150 - Zubehör für Bodensockel zu Standfuß XEVA13x
      XEVA150
      Zubehör für Bodensockel zu Standfuß XEVA13x
      Preis
      151,40 €
      / Stück *
      151,40 €
      / Stück *
    • 4
      XVS002 - Beiliegendes Zubehör witty plus pro
      XVS002
      Beiliegendes Zubehör witty plus pro
      Preis
      42,00 €
      / Stück *
      42,00 €
      / Stück *
    • 5
      XVA410 - RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      XVA410
      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör
      Preis
      12,00 €
      / Stück *
      12,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bodensockel für witty park 2 XVG222S*

    Bodensockel aus Edelstahl zur Montage eines Standfußes für Hausladestationen aus Edelstahl. Hinweise: Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt.

    Höhe: 400 mm
    Breite: 175 mm
    Tiefe: 20 mm
    Geeignet für Aussenbereich: Ja
    Werkstoff: Edelstahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : XEV428
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG