Rangierkanal, volta, APV, inklusive Kabelabfangschien VZ412
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe89,80 mm
-
Breite288 mm
-
Tiefe85 mm
-
Mit VorprägungenJa
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VZ412
-
Montageanleitung
6LE008021 Montageanleitung volta AP Rangierkanal
Montageanleitung International 2019-03-01
PDF4,55 MB -
Broschüre
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Ausschreibungstext
Kabelrangierkanal inklusive Kabelabfangschien, zum Einfachen rangieren und abfangen der Leitungen.
Höhe: 89,80 mm
Breite: 288 mm
Tiefe: 85 mm
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ412
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.