Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,3 FI-Kreise,Übersp.ableit VU60BV1
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Anzahl Module60
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Nennstrom63 A
-
Tiefe94,50 mm
-
Innentiefe91,50 mm
-
Höhe880,50 mm
-
Breite348 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Materialdicke Seitenwand2,50 mm
-
VerriegelbarNein
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Anzahl Reihen5
-
Mit EnergiezählerNein
-
Anzahl der Schienen5
-
Erweiterung möglichJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VU60BV1
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2024-11-21
PDF9,98 MB -
Bestellhilfe
volta
Bestellhilfe Februar 2024 (24DE0047)
PDF3,35 MB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Installations-Komplettkleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig
Bestückt und verdrahtet mit:
- 3 x FI-Schalter, 4-polig, 40A
- 15 x LS Schalter, 1-polig, 16A
- 1 x LS Schalter, 3-polig, 20A
- 1 x Überspannungsableiter Typ 2
- 1 x Hauptleitungsabzweigklemme
- inklusive Haupstromverdrahtung
Anzahl Module: 60
Höhe: 880,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 94,50 mm
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Montage auf: Unterputz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VU60BV1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.