Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac TYMS646R
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Hilfsspannung110 - 230 V
-
Max. Schaltstrom0,16 A
-
Breite in Teilungseinheiten4
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYMS646R
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03
PDF3,80 MB -
Handbuch
Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2024-11-20
PDF1,80 MB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
KNX-Portfolio (24DE0020-14)
PDF1,15 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für TYMS646R
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05
KNXPROD1,19 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für Heizungsaktor KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089579A (DE, 2023-04)
Applikationshandbuch de-DE 2023-04-03
PDF3,47 MBApplikationsbeschreibung ETS für Heizungsaktor KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)
Applikationshandbuch en-GB 2023-04-03
PDF3,30 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-02-06
PDF234,61 kBKonformitätserklärung International 2023-02-06
PDF279,69 kB
Ausschreibungstext
Heizungsaktor (REG) KNX Secure mit elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken.
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen.
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, Temperaturregler für Heizen und Kühlen, mit 12 Temperaturreglern zur Steuerung von bis zu 12 unabhängigen Zonen, Ein/Aus oder PWM-Steuerung. Handbedienung über Schiebeschalter des Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit mehrfarbiger LED, Zeit-/Datum programmierbarer Ventilschutz/Pumpenfestsitzschutz und Zwangsstellung. Unterschliche Werte für Sommer-/Winterbetrieb. 2 x Logikblock. Parametrierbarte Sollwerte für Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in Not-Betrieb eingestellt.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels der ETS (ab Version 5) und dem Hager easytool programmieren. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller beachten..
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Hilfsspannung: 110 - 230 V
Max. Schaltstrom: 0,16 A
Breite in Teilungseinheiten: 4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYMS646R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.