UP KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy, 6A, für Jalousiesteuerung TXB602F
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: TYBS602F
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Tiefe22 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
Nennstrom6 A
-
Busstromaufnahme im Leerlauf5 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Ausgangsleistung500 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
FunktionMit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXB602F
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2019-11-08
PDF420,80 kBMontageanleitung für TYB6.2F, TXB6.2F - Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach, Binäreingang 2fach + Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach (DE-IT, Stand: 11.2019)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-11-08
PDF600,60 kB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
KNX-Portfolio (24DE0020-14)
PDF1,15 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXB602F - Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX easy (V107)
KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD288,14 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a)
Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15
PDF8,56 MBETS Applikationsbeschreibung für TXM616D
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.