Stellantrieb motorischer mit Temperaturregelung und integr. Temperatursensor,KNX TX502
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Kabellänge1 m
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
-
FarbeWeiß
-
Betriebstemperatur0 - 50 °C
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Höhe84 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe65 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TX502
-
Montageanleitung
Konfigurationsanleitung für TX502 - Stellantrieb motorischer mit Temperaturregelung und integr. Temperatursensor, KNX (DE, Stand: 10.2006)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF1,12 MBMontageanleitung für TX502 - Stellantrieb motorischer mit Temperaturregelung und integr. Temperatursensor, KNX (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18
PDF1,31 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
KNX Produktdatenbank
Logiciel d'application ETS du TX502
KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD2238,43 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für TX502 - Motorventil mit integrierter Regelung (DE, Vers. 6T 7485a)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,15 MB -
Funktionsbeschreibung
Funktionsbeschreibung TX100 für TX502 - Motorventil mit integrierter Regelung (DE, Vers. 6T 7471a)
Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01
PDF1,15 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-18
PDF117,82 kB
Ausschreibungstext
Stellantrieb für stetige Ventilregelung vollautomatische Ventilhuberkennung 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt, Präsenzmelder, externe Temperaturerfassung 5 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung oder des Ventilhubs 2 Handtasten zur Sollwertverstellung Heizungsregelung (Stetigregelung) 2-stufiges Heizen, Heizen und Kühlen, Master-Slave Betrieb bei Verwendung von weiteren Stellantrieben oder Heizungsaktoren, 2 Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz.) Optional: Fernfühler für externe Temperaturerfassung. Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.
Kabellänge: 1 m
Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
IP-Klasse (Ingress Protection): IP21
Farbe: Weiß
Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Höhe: 84 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 65 mm
Abmessungen: 84 x 50 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TX502
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.