Sicherungselement 1P 25A 400V L32 1PLE LSN401
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
-
Kabelklemmenanschluss 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe76,50 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe76,90 mm
-
Polanzahl1
-
Nennstrom25 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
-
Anzahl Module1
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm2
-
Betriebstemperatur-40 - 70 °C
-
Nominales Drehmoment2,20 - 2,20 Nm
-
Montage aufDIN Schiene
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2,90 W
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-14
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2X
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 16 mm²
-
Sicherungsgröße8.5 x 31.5
-
VerriegelbarJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LSN401
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -