DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38 L501PV
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zylindrische Sicherung 9 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polanzahl1
-
Polart1P
-
Anzahl Module1
-
Nennstrom32 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung30 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 6094730 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-230 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 1000 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Nennspannung1000 - 1000 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb1000 - 1000 V
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Höhe77 mm
-
Breite18 mm
-
Tiefe75 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,10 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-25 - 50 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 mm²
-
Frequenz50 - 50 Hz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild L501PV
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF378,78 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2021-04-16
PDF215,85 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.