SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 16A für Sammelschiene QuickConnect L3 HTS116C3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Multifunktionsverschluss für SLS-Schalter 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
AuslösecharakteristikCs
-
Polart1P
-
Polanzahl1
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Nennstrom16 A
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Anzahl Module1,50
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 25 mm²
-
Höhe158 mm
-
Breite27 mm
-
Tiefe116 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene12 - 12 mm
-
Verlustleistung pro Pol2,30 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2,30 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 80 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
QuickConnectJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HTS116C3
-
Montageanleitung
Betriebs- und Montageanleitung für HTS110E, HTS316C, HZT532, ZY415MS, ZY90MS - SLS-Schalter, Zubehör (DE, Stand: 12.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,93 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Auslösecharakteristik: Cs
Polart: 1P
Polanzahl: 1
Nennstrom: 16 A
Montage auf: Sammelschienensystem
Isolationsspannung Ui: 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 400 V
Einstellung des thermischen Auslösers in AC: 1,13 - 1,45 A
Anzahl Module: 1,50
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²
Höhe: 158 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 116 mm
Verlustleistung pro Pol: 2,30 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTS116C3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.