SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 63A für Hutschienenmontage HTN163C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Multifunktionsverschluss für SLS-Schalter 2 Produkte verfügbar
-
Sammelschienenadapter 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
AuslösecharakteristikCs
-
Polart1P
-
Polanzahl1
-
Montage aufDIN Schiene
-
Nominales Drehmoment4 - 4 Nm
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Nennstrom63 A
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Anzahl Module1,50
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 50 mm²
-
Höhe110 mm
-
Breite27 mm
-
Tiefe85 mm
-
Verlustleistung pro Pol8,60 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom8,60 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 80 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HTN163C
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für HTN110C, HTN316C, HTU325E - SLS-Schalter (DE, Stand: 07.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,82 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige Multifunktionsverschluss ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Auslösecharakteristik: Cs
Polart: 1P
Polanzahl: 1
Nennstrom: 63 A
Montage auf: DIN Schiene
Isolationsspannung Ui: 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 400 V
Einstellung des thermischen Auslösers in AC: 1,13 - 1,45 A
Anzahl Module: 1,50
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 50 mm²
Höhe: 110 mm
Breite: 27 mm
Tiefe: 85 mm
Verlustleistung pro Pol: 8,60 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTN163C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.