Leitungsschutzschalter 2 polig 15kA D-Charakteristik 125A 3 Module HMD299
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
AOB 125 A Typ A-HI 2 Produkte verfügbar
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 6 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polart2P
-
AuslösecharakteristikD
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue415 - 415 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nominales Drehmoment3,5 - 5,0 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Nennstrom125 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-17,50 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-115 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-215 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-215 kA
-
Nennstrom bei 30°C125 A
-
Nennstrom bei 35°C122 A
-
Nennstrom bei 40 °C119 A
-
Nennstrom bei 45 °C115,70 A
-
Nennstrom bei 50 °C112 A
-
Nennstrom bei 55°C109,10 A
-
Nennstrom bei 60°C105,60 A
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-115 kA
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom21 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 50 mm²
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Anzahl Module3
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe90 mm
-
Breite53 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HMD299
-
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Technische Beilage (multi-product)
Technischer Anhang - LS-Schalter
Stand: 01.04.2022
PDF1,84 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-07-16
PDF100,75 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF439,38 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF454,73 kB
Ausschreibungstext
Leitungsschutzschalter nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101), mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Anschlussklemme mit Klemmkraftausgleich, Klemmkraftverstärkung und Klemmbacken. Abgangsseitiger Nebenanschluss für Flachstecker. Verriegelungs- und Plombiermöglichkeiten direkt am Knebel. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Polart: 2P
Auslösecharakteristik: D
Anzahl Module: 3
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Nennstrom: 125 A
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1: 15 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC60947-2: 15 kA
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 15 kA
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 70 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 50 mm²
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HMD299
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.