Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 250A HIB425M
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steuerung für automatischen Umschalter 2 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Nennstrom250 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung50 kA
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1164000 W
-
Polanzahl4
-
GerätebauformFesteinbau
-
Geeignet für DIN SchieneJa
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HIB425M
-
Montageanleitung
QuickStart HIB4xxM 125-630A DE
Montageanleitung de-DE 2021-09-02
PDF1,48 MBQuickStart HIB4xxM 125-630A EN
Montageanleitung International 2021-09-02
PDF1,47 MB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter
Stand: 01.04.2022
PDF14,11 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kBEU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-21
PDF637,47 kB
Ausschreibungstext
Lastumschalter mit Motorantrieb nach DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1 zur Fernschaltung von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung zum Einbau in Verteilern. Der Umschalter besteht aus zwei übereinander angeordnete Lasttrennschalter mit Verriegelung und Fernantrieb.
Funktion:
- 3 stabile Schaltstellungen (I-0-II) und das automatische Umschalten unter Last von einer Stellung zur anderen Sicherheitstrennung mit Schaltstellungsanzeige
- manueller Notschaltgriff
- großzügig dimensionierte Anschlussschienen, die den Einsatz von Verbindungsschienen ermöglichen.
Mit Bereitschaftsrelais mit ständiger Überwachung der Verfügbarkeit des Gerätes, integrierter Hilfsschalter (SÖ) für jede Schaltstelle und automatische oder manuelle Umschaltung wählbar.
Hinweis: Eine manuelle Verriegelung mit Vorhängeschloss ist möglich.
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Nennstrom: 250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 164000 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIB425M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.