FI-Block Alarm P630 4P 400A Idn adj HBW400L
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verbindungsfunktionen 4 Produkte verfügbar
-
Phasentrennungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom400 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Polanzahl4
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HBW400L
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - FI-Block/FI-Block Alarm P630 (Stand: 2022-03)
Montageanleitung International 2022-03-09
PDF11,79 MBMontageanleitung für HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - FI-Block/FI-Block Alarm P630 (Stand: 2023-02)
Montageanleitung International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Technische Broschüre
Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+
Zuverlässiger Schutz (19DE0387)
PDF9,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Handbuch
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,15 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-12-17
PDF798,48 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-05-12
PDF778,48 kBDeclaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.