Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83 mm ausgezogene L=1m eisengrau FK17011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör für Flachkette 12 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe20 mm
-
Breite83 mm
-
Länge1000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt1440 - 1440 mm²
-
Anzahl der Trennwände1
-
Kammeranzahl2 - 2
-
Montage aufBoden gelocht
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeEisengrau
-
RAL Nummer7011
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FK17011
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FKxx, LAxx, RKxx - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF420,79 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.
Höhe: 20 mm
Breite: 83 mm
Länge: 1000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 1440 - 1440 mm²
Anzahl der Trennwände: 1
Montage auf: Boden gelocht
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FK17011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.