Fehlerstromblock 4polig 125A 30mA Type A HI BDH480E
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennstrom125 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Polanzahl4
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom15 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele7000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele1000
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
Typ des FehlerstromschutzesA HI
-
Anzahl Module6
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe103 mm
-
Breite213 mm
-
Tiefe69 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BDH480E
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Ausschreibungstext
FI-Block Typ A HI (pulsstromsensitiv und High Immunity) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) anbaubar an Leitungsschutzschalter. Mit Klemmkraftverstärkung und Hutschienen-Clip mit zwei Haltepositionen. Gerät ist plombierbar.
Nennstrom: 125 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Polanzahl: 4
Frequenz: 50 - 50 Hz
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Typ des Fehlerstromschutzes: A HI
Anzahl Module: 6
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BDH480E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.