Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FiLS-Schalter, 3x(1P+N) 6kA C-16A 30mA Typ A ADZ366D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verbindungskabel für Verteilerfelder 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polart3x 1P+N
-
AuslösecharakteristikC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-16 kA
-
Nennstrom bei -25°C21,10 A
-
Nennstrom bei -20 °C20,70 A
-
Nennstrom bei -15°C20,30 A
-
Nennstrom bei -10°C19,90 A
-
Nennstrom bei -5°C19,40 A
-
Nennstrom bei 0 °C19 A
-
Nennstrom bei 5°C18,50 A
-
Nennstrom bei 10°C18 A
-
Nennstrom bei 15°C17,50 A
-
Nennstrom bei 20 °C17 A
-
Nennstrom bei 25°C16,50 A
-
Nennstrom bei 30°C16 A
-
Nennstrom bei 35°C15,70 A
-
Nennstrom bei 40 °C15,50 A
-
Nennstrom bei 45 °C15,20 A
-
Nennstrom bei 50 °C15 A
-
Nennstrom bei 55°C14,70 A
-
Nennstrom bei 60°C14,40 A
-
Nennstrom bei 65°C14,10 A
-
Nennstrom bei 70°C13,90 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-16 kA
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom10,90 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele2000
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 4 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 4 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 80 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Anzahl Module4
-
Höhe86 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe70 mm
-
Anschlussartquickconnect
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ADZ366D
-
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02
PDF1,28 MBMontageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20
PDF1,29 MBMontageanleitung für ADZ310C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA 30mA Typ A QuickConnect (DE-EN-FR-IT, Stand: 12.2016)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12
PDF1,14 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellübersicht November 2023 (23DE0244)
PDF7,45 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-06-19
PDF316,98 kB
Ausschreibungstext
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 3 x 1-poligem Leitungsschutzschalter für 230 V Wechselstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang bis 16 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Auslösecharakteristik: C
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Nennstrom: 16 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 10,90 W
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 4 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADZ366D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.