Nabídka elektroinstalace pro kanceláře | Hager

Řešení pro 
kanceláře

Chcete dodávat kancelářská řešení, která splňují nejvyšší standardy, pokud jde o flexibilitu,
konektivitu, pohodlí i výkon? Pak jsme ideálním partnerem pro vaše projekty.
office

Kompletní řešení elektroinstalace
na jednom místě

Díky flexibilní elektrické infrastruktuře, kterou vám pomůžeme poskytnout, mohou být kancelářské budovy efektivnější, udržitelnější, inteligentnější a vzájemně propojené. Stanou se prostředím, ve kterém se zaměstnanci cítí dobře - dnes i v budoucnu. 

Můžeme se stát jediným kontaktním místem pro vše, co budetev oblasti elektroinstalace potřebovat, od hlavního rozvaděče až po zásuvky. 

Celý náš sortiment pro kanceláře splňuje všechny bezpečnostní požadavky, nabízí velkou flexibilitu po celou dobu životnosti, pomáhá minimalizovat dopad na životní prostředí a umožňuje integraci obnovitelných zdrojů energie s nižšími náklady. Produkty vynikají pečlivě promyšleným designem a konstrukčními detaily - včetně mnoha unikátních rámečků a krytů.

 

V případě, že věci nepůjdou přesně podle plánu, můžete se vždy spolehnout na naši podporu, kdekoli a kdykoli ji budete potřebovat.



Local content

Administrativní budova ČEZ
v areálu jaderné elektrárny Dukovany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Řešení pro kanceláře
všech typů a velikostí

Nabídněte svým zákazníkům v kanceláři mnoho výhod výběrem z naší široké nabídky.

  • Atraktivní materiály, nadčasový design a vynikající uživatelská přívětivost.
  • Ideální pro současné modulární pracovní prostory.
  • Vysoce kvalitní výrobky pro řešení místností, rozvody energie, energetický management a systémy pro ukládání vedení.   
  • Jeden jediný partner pro celý váš projekt, včetně komplexní podpory.
kancelare2_810_315 
  1. Distribuce energie

    Vyberte si z rozsáhlého portfolia výrobků, které byly vyvinuty s ohledem na několik cílů - vysokou energetickou účinnost, snadnou instalaci a případné jednoduché rozšíření systému v budoucnu. Samozřejmě vždy v souladu s mezinárodními normami pro ověřování designu a v souladu se stávající estetikou budovy.

    Naše nabídka zahrnuje vše od rozvaděčů, ochran a skříní až po dobíjecí stanice pro elektromobily.
    office
  2. Energy management

    Enable your customers to manage energy efficiency, in complete compliance with industry standards, without compromising on the quality of service or the safety of the property and those who are occupying it.

    Our agardio.manager creates excellent transparency of both energy consumption and generation to help buildings become more efficient and sustainable, 24/7. It constantly monitors the energy network and all relevant parameters, prevents system failures, and is flexible enough to allow the integration of a wide range of equipment.
     
    office2
  3. Cable management

    Provide your customers with energy and data exactly where it's needed, throughout the entire lifespan of the building. 

    To make this possible, we offer trunking for floors, walls and ceilings that is quick to install and easy to access for upgrades or modifications. Discrete pop-ups for both high- and low-voltage connections. Posts that provide access to power from suspended ceilings. Plus multi-outlet modules, floor boxes – and plenty more. 

    And if you need made-to-measure solutions, for example because of on-site restrictions, don’t worry. We cater for individual requests – ranging from special colours to length, and from prewired products and material to kitting – while ensuring integration into trunking.
     
    cable mgt
  4. Room solutions

    Set high standards with our room and building management solutions for offices. For example, our presence detectors switch off lights when no one is around, and do the same when there is sufficient daylight. Rollers, shutters and blinds can be opened and closed automatically. In addition, our switches, sockets and sensors combine sophisticated technology with a unique design.

    All in all, we help you create an environment in which office workers experience optimum comfort, convenience and safety - while optimising space allocation and keeping costs down.
     
     
    office4


Produktový
katalog

berkers1

Spínače a systémy berker

Naše designová řada berker představuje dokonalé spojení elegantního designu, špičkové kvality a inovativních technologií. Od moderního minimalismu až po retro styl, naše řady ladí s jakýmkoli interiérem.
Local content

Parapetní elektroinstalační kanály tehalit.BR

Parapetní elektroinstalační kanály umožňují vedle ukládání vedení montáž silnoproudých zásuvek a vypínačů i zásuvek pro sdělovací a telekomunikační techniku do tělesa kanálu. Nová technologie zajišťuje vysokou variabilitu systému, a tím zjednodušuje případné změny v instalaci i v případě požadavku na dodatečnou montáž přístrojů.

 

Local content

Podlahové systémy

Zajistit flexibilní rozvod elektrické energie a dat ve velkých místnostech může být někdy obrovská výzva. V takových případech jsou řešením naše podlahové krabice a víka BSR. Vynikají odolnou konstrukcí, nápaditým designem a velikou flexibilitou v připojení kabelů. 


Local content

Rozvaděčové systémy

V našem portfoliu najdete rozvaděčové skříně a rozvodnice pro zapuštěnou i nástěnnou montáž, elektroměrové rozvaděče a velké skříňové rozvaděče.


Local content

Čidla pohybu a přítomnosti

Pohybová čidla jsou vhodná pro domácí i průmyslové použití, lze je nainstalovat v interiéru i exteriéru. Spolu se standardními funkcemi nabízí komfortní doplňkové funkce jako ovládání žaluzií, ohřívačů atd. 


luminablack

Spínače a systémy lumina

Designové řady lumina vznikly spojením té nejvyšší kvality a moderního designu. Reagují na potřeby moderní doby a vyznačují se nadčasovým stylem.
witty_park

Nabíjecí stanice witty

Elektromobilita je trendem budoucnosti. Každý elektromobil potřebuje možnost externího napájení. Ideální řešení pro účely kancelářských budov představují witty.park nebo witty.share.


Kontaktujte nás

Zjistěte více o tom, jak můžete díky našim řešením, podpoře a partnerům zajistit růst svého podnikání. 



Přidaná
hodnota

Spolupráce s naší společností přinese vašemu podnikání třeba tyto výhody:

comprehensive choice

Komplexní výběr

Vše, co potřebujete, najdete u jednoho zdroje. Nabízíme skutečně komplexní řešení: mimořádně širokou nabídku produktů, která je podpořena prvotřídním servisem a podporou.

Ease of installations

Jednoduchá instalace

Díky promyšlenému přístupu k návrhu a konstrukci se můžete spolehnout na jednoduchou a rychlou instalaci našich výrobků. A to i v situacích, kdy jsou požadavky mimořádně náročné.

Future proofing

Dlouhá životnost a nadčasovost

Nabízejte svým zákazníkům řešení, která vydrží. Dbáme na to, aby naše produkty byly flexibilní, přizpůsobivé a udržitelné, aby mohly splňovat potřeby zítřka i dneška.

collaboration

Partnerství

Díky promyšlenému přístupu k návrhu a konstrukci se můžete spolehnout na jednoduchou a rychlou instalaci našich výrobků. A to i v situacích, kdy jsou požadavky mimořádně náročné.



Hager

Vzdělávání

Podpoříme vás na vaší cestě za vzděláním - pro rozvoj vašeho podnikání.



Prozkoumejte
naše řešení

hotel

Hotely

multi flat

Bytové domy

Retail

Komerční prostory

single house

Rodinné domy