Quickconnect | Distribuce energie | Hager


Bezšroubový svět
quickconnect

Rychlý, snadný, bezpečný.

 

Bezšroubové propojení quickconnect kombinuje rychlost a bezpečnost. S technologií bezšroubového připojení quickconnect jsou vodiče a hřebenové přípojnice jednoduše zapojeny pomocí zásuvného systému místo šroubových svorek. V porovnání s šroubovými spoji tento systém díky trvale konstantnímu působení síly přítlačné svorky na vodič a přípojnici zvyšuje bezpečnost systému. V neposlední řadě také zkracuje čas instalace.

 

 


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Výhody systému quickconnect

- Bezúdržbové instalace díky konstantní přítlačné síle

 

- Rychlé připojení odchozích vodičů

 

- Rychlé propojení vstupní kabeláže díky fázovým přípojnicím

 

- Vysoká ochrana kontaktů díky kompletní izolaci

 

- Samostatný zkušební otvor pro zkoušku napětí

vyhodyQC_2

Přístroje s bezšroubovou technologií
quickconnect

Posloupnost systému: hlavní vypínač

Modulární přístroje umožňují snadné, rychlé a bezpečné zapojení přívodu pomocí systému propojovacích lišt. Bezpečnost lze zvýšit i díky žlutému krytu svorek s výstražnými značkami.

 

Sortiment:

- vypínač 4P 25 A, 40 A a 63 A (šroubové připojení s bezšroubovým připojením propojovacího hřebene)

Kompaktní přístroj: RCBO kombinované chrániče s nadproudovou ochranou

Méně je více! Vyměňte složité jednotlivé kombinace chrániče a jističů s prostorově úspornými kompaktními řešeními.

 

Sortiment:

– RCBO 1P + N

– RCBO 3 × 1P + N

RCBO 4P

Základní ochrana při poruše: jističové varianty

I v případě, že není vyžadována doplňková ochrana proudovým chráničem, je potřeba chránit vedení při poruše a proti přetížení. K dispozici máme 1-4pólové jističe. Novinkou v tomto sortimentu je jistič, který kombinuje tři jističe 1P + N v jednom přístroji.

 

Sortiment:

– MCB 1P

– MCB 1P + N

– MCB 3P

– MCB 3P + N


Nešroubujte! Systém quickconnect je nejlepší ukázkou úspory času a místa.
 



Zkracování doby zapojení - díky fázovým přípojnicím

Fázové přípojnice se těší velké oblibě u elektrikářů – není divu: koneckonců dělají propojení modulových přístrojů jednodušší, rychlejší a bezpečnější. Proto jsme nyní rozšířili náš osvědčený program fázových lišt pro horizontální instalaci a nově přidali varianty pro vertikální instalaci. V kombinaci s horizontálními fázovými přípojnicemi lze propojení přístrojů instalovat rychleji než kdykoliv předtím.



Řadové hřebenové přípojnice

Naše kompaktní horizontální fázové přípojnice se ve spojení s bezšroubovými svorkami přístrojů snadno připojují k rychlému příčnému připojení modulárních zařízení na DIN lištu. Všechny přípojnice jsou izolovány pro zajištění maximální ochrany. Kromě variant 1P, 3P a 4P jsou k dispozici další varianty kombinací: jako varianta 3P + N a 1P nebo 3fázové propojení přístrojů 1P+N kombinované na jedné přípojnici – pro ještě větší flexibilitu.

 

Technické údaje:

 

  • jmenovitý proud 63 A
  • 12 modulů / délka 210 mm
  • průřez 10 mm²
  • max. jmenovité napětí 230 / 400 V
  • pouze hřebeny Hager se symbolem Q jsou určeny pro propojení bezšroubových přístrojů
     
 

Meziřadové přípojnice

Propojení přístrojů mezi řadami pomocí kabelů je časově náročné. S vertikálními fázovými přípojnicemi propojíte jednoduše jednu řadu s druhou. Hager nabízí čtrnáct variant pro skříně s roztečí DIN lišt 125 mm.

 

Technické údaje:

 

  • jmenovitý proud 63 A
  • jmenovité napětí 230 / 415 V AC
  • impulsní výdržné napětí 4 kV
 

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Systém quickconnect
v rozvaděčích

Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím kompletních řešení. Právě proto jsme vyvinuli rozvaděče vybavené připojovacími bloky quickconnect a příslušenstvím, které umožňuje snadnou úpravu rozvaděčů se šroubovými svorkami. Použití technologie quickconnect zkracuje čas, zvyšuje spolehlivost a estetiku provedené elektroinstalace.

Rozvodníce golf

Při stavbě nebo rekonstrukci obytných budov je často vyžadováno rychlé a kompaktní řešení elektroinstalace. Rozvodnice golf je právě díky svým rozměrům a snadné montáži pro tyto účely nejvhodnější volbou. Tato malá rozvodnice nabízí prostor pro velké množství modulárních přístrojů a díky patentovanému systému pro uchycení vodičů můžete vaši instalaci provést bezpečně a rychle.

Zapuštěná rozvodnice volta

Více místa pro instalaci bylo jedním z nejdůležitějších kritérií při přestavbě rozvodnice volta. Díky mnoha inovacím rozvaděče, které byly spojeny s myšlenkami a předsevzetími firmy Hager – usnadnit práci montérovi, se z volty stala rozvodnice s největším prostorem ve své třídě. Velkorysý instalační prostor poskytuje nejen dobrý přehled, ale také umožňuje rychlou instalaci. Prostory v bocích pojmou většinu kabeláže, která je uchycena pomocí příchytek. Dodatečný prostor nad vestavěnými zařízeními zajišťuje instalaci PE/N svorek na výsuvný kabelový kryt – což usnadňuje průchodu kabelů a umožňuje v rozvodnici instalovat ještě více chráničových obvodů.

Rozvaděč univers FW

Se stavebnicovými rozvaděči univers FW jste připraveni na všechny požadavky v moderních bytových a komerčních budovách, ať už se jedná o povrchovou, zapuštěnou nebo vestavnou montáž. Pokročilý systém montáže vnitřních stavebnicových dílů (až pro 336 modulů) činí z tohoto rozvaděče ideální základ pro řešení inteligentní instalace. Díky variabilním vstupním kabelovým přírubám, praktické sadě pro vestavnou montáž, bezšroubovým PE/N svorkovnicím a vyvazovací liště je práce mnohem snadnější.

QC_logo

Hledáte více informací?

Stáhněte si brožurku Systém quickconnect