Sada rozvaděčového pole univers Z výšky 1350 mm, pro modulové přístroje s kapacitou 108 modulů. Vybavena lištami DIN, kryty přístrojů a bezšroubovými svorkovnicemi PE a N. Ideální pro rozsáhlé elektrické instalace v komerčních a průmyslových provozovnách.
EAN
3250617811354
Balení
1 ks
SD univers Z, 9 řadý rozvaděč (108mod.) v. 1400 mm, včetně PE/N svorkovnic ZU59KS
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí lišta 1 dostupné produkty -
Průchozí svorkovnice 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Funkce
-
Vnitřní funkční oblastiBez dalšího prostoru
Rozměry
-
Výška1 350 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka45 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet řad v rozvaděči9
-
Počet lišt9
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů12
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Texty
-
SvorkaSe svorkou N-PE
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu ZU59KS
SD univers Z, 9 řadý rozvaděč (108mod.) v. 1400 mm, včetně PE/N svorkovnic
PDF -
Návod k použití
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Instalační návod
Montageleitung univers Z Innenausbau
Instalační návod International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04
PDF691,76 kB
Více dokumentace