The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • ZU54RS

SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1350 mm, pro 1x3f elektroměr + 4ř. rozvaděč ZU54RS

EAN
3250617811330
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1350 mm, pro 1x3f elektroměr + 4ř. rozvaděč

ZU54RS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
  • Průchozí svor­kovnice 8 dostupné produkty
  • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • Průchozí svor­kovnice
  • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
  • UZ017

    Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm

    0,00 €  / *
  • K240AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K240AL

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, šedá

    0,00 €  / *
  • K240AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K150AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K150AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K50AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K50AL

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, šedá

    0,00 €  / *
  • K50AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K67D

    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička

    0,00 €  / *
  • K67K

    Propojovací vodič NYAF 10 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 350 mm
  • Šířka
    250 mm
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
Vyba­vení
  • Počet počí­ta­cích míst <=63 A
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    3
  • Počet polí v šířce
    1
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Ke stažení

  • Obrázek ZU54RS | Hager

    Obrázek produktu ZU54RS

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ZU54RS | Hager

    Hager Produktový list ZU54RS

    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1350 mm, pro 1x3f elektroměr + 4ř. rozvaděč

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Instruction manual International 2015-05-08 | Hager

    Instruction manual International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung Klemmenträger | Hager

    Montageanleitung Klemmenträger

    Installation manual International 2009-11-26

    PDF
    608,90 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.