The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZU54AS
    EAN
    3250617811262
    Balení
    1 ks

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč ZU54AS

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    ZU52A

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč

    ZU54AS

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pojist­kový spodek systému D0 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Průchozí svor­kovnice 8 dostupné produkty
    • Přípojni­cový terminál 4 dostupné produkty
    • Distri­buční svor­kovnice 1 dostupné produkty
    • Pojist­kový spodek systému D 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pojist­kový spodek systému D0
    • Krycí lišta
    • Průchozí svor­kovnice
    • Přípojni­cový terminál
    • Distri­buční svor­kovnice
    • Pojist­kový spodek systému D
    • LD042

      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • K240AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K240AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • K240AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K150AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K150AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K50AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K50AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • K50AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K96A

      Připoj.svorka 1, 5 - 16mm2 ke sběrně 12x5

      0,00 €  / *
    • K96C

      Připoj.svorka 2, 5 - 35mm2 ke sběrně 12x5

      0,00 €  / *
    • K96F

      Připoj.svorka 25 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 50mm2)

      0,00 €  / *
    • K96D

      Připoj.svorka 110 - 50mm2 ke sběrně 12/20/30x5

      0,00 €  / *
    • K53

      Pomoc.svorkovnice 7pol. do 6mm

      0,00 €  / *
    • L17B

      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 350 mm
    • Šířka
      250 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Vyba­vení
    • Typ montáže elek­tro­měru
      3bodová montáž
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet polí v šířce
      1
    • Typ měři­cího panelu
      1pat­rová
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZU54AS
    PDF
    RoHS report ZU54AS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZU54AS | Hager

      Obrázek produktu ZU54AS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ZU54AS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ZU54AS

      SD univers Z, s lišt. DIN v. 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Instalační návod International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.