The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • ZU37KS

SD univers Z, 7 řadý rozvaděč (84mod.) v. 1050 mm, včetně PE/N svorkovnic ZU37KS

EAN
3250617811163
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

SD univers Z, 7 řadý rozvaděč (84mod.) v. 1050 mm, včetně PE/N svorkovnic

ZU37KS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí lišta 1 dostupné produkty
  • Průchozí svor­kovnice 8 dostupné produkty
  • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 1 dostupné produkty
  • Zasou­vací svorka 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí lišta
  • Průchozí svor­kovnice
  • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
  • Zasou­vací svorka
  • S30N

    Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

    0,00 €  / *
  • K240AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K240AL

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, šedá

    0,00 €  / *
  • K240AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K150AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K150AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • K50AE

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, zeleno/žlutá

    0,00 €  / *
  • K50AL

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, šedá

    0,00 €  / *
  • K50AN

    Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, modrá

    0,00 €  / *
  • ZZ10H

    Vodorovná přepážka zásuvná pro rozvaděč FWB a univers, 250 mm

    0,00 €  / *
  • FZ384

    Bloky PE a N 2x28 svorek s adaptérem

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Funkce
  • Vnitřní funkční oblasti
    Bez dalšího prostoru
Rozměry
  • Výška
    1 050 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    106 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    7
  • Počet lišt
    7
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Texty
  • Svorka
    Se svorkou N-PE
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - universZ Meterplate complete (english)
PDF
3,39 MB
Hager REACH declaration ZU37KS
PDF
Hager RoHS report ZU37KS
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ZU37KS | Hager

    Obrázek produktu ZU37KS

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ZU37KS | Hager

    Hager Produktový list ZU37KS

    SD univers Z, 7 řadý rozvaděč (84mod.) v. 1050 mm, včetně PE/N svorkovnic

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2015-05-08 | Hager

    Návod k použití International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Installation manual

    Obrázek Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager

    Montageleitung univers Z Innenausbau

    Instalační příručka International 2022-11-23

    PDF
    15,39 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager

    Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12

    PDF
    444,52 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.