ZU15S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • ZU15S
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
            TN002S
            Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
            2
            VE118L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
            VE118L
            Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
            3
            47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
            47436089
            Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
            4
            MBS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
            MBS316
            Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
            5
            VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
            VE112L
            Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
            ZU15S - SD univers Z, 5řadý rozvaděč (60mod.) v. 800 mm, včetně PE/N svorkovnic
            ZU15S - SD univers Z, 5řadý rozvaděč (60mod.) v. 800 mm, včetně PE/N svorkovnic

            SD univers Z, 5řadý rozvaděč (60mod.) v. 800 mm, včetně PE/N svorkovnic

            ZU15S

            ZU15S - SD univers Z, 5řadý rozvaděč (60mod.) v. 800 mm, včetně PE/N svorkovnic
            ZU15S - SD univers Z, 5řadý rozvaděč (60mod.) v. 800 mm, včetně PE/N svorkovnic

            SD univers Z, 5řadý rozvaděč (60mod.) v. 800 mm, včetně PE/N svorkovnic ZU15S

            EAN
            3250617811101
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Zasou­vací svorka 1 dostupné produkty
            • Průchozí svor­kovnice 8 dostupné produkty
            • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 1 dostupné produkty
            • Krycí lišta 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Zasou­vací svorka
            • Průchozí svor­kovnice
            • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
            • Krycí lišta
            • FZ384

              Bloky PE a N 2x28 svorek s adaptérem

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K150AE

              Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K150AN

              Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K240AE

              Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K240AL

              Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K240AN

              Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K50AE

              Svorkovnice pro Al/Cu 2,5-50 mm2, zeleno/žlutá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K50AL

              Svorkovnice pro Al/Cu 2,5-50 mm2, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • K50AN

              Svorkovnice pro Al/Cu 2,5-50 mm2, modrá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • ZZ10H

              Vodorovná přepážka zásuvná pro rozvaděč FWB a univers, 250 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • S30N

              Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Funkce
            • Vnitřní funkční oblasti
              Bez dalšího prostoru
            Rozměry
            • Výška
              750 mm
            • Šířka
              250 mm
            • Hloubka
              45 mm
            Vyba­vení
            • Počet polí v šířce
              1
            • Počet řad v rozvaděči
              5
            • Počet lišt
              5
            • Má montážní desku
              Ne
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              12
            Mate­riál
            • Barva
              Bílá
            • Kód RAL
              9010
            Rozsah dodávky
            • S krytem
              Ano
            Texty
            • Svorka
              Se svorkou N-PE
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP00

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration ZU15S (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ZU15S (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek ZU15S | Hager

              Obrázek produktu ZU15S

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití International 2015-05-08 | Hager

              Návod k použití International 2015-05-08

              PDF
              673,51 kB
            • Instalační příručka

              Obrázek Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager

              Montageleitung univers Z Innenausbau

              Instalační příručka International 2022-11-23

              PDF
              15,39 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě de-DE 2025-02-18 | Hager

              Prohlášení o shodě de-DE 2025-02-18

              PDF
              444,52 kB
            Více dokumentace

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.