The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • WXF003
    EAN
    3250617190039
    Balení
    10 ks
    • Přístroje 45 x 45 mm

    Přístroj spínače/tlačítka řazení 6 gallery, 22,5/45x45 mm WXF003

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přístroj spínače/tlačítka řazení 6 gallery, 22,5/45x45 mm

    WXF003

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (8)
    Previous
    Previous
    WXD010N
    WXD010N
    Klapka spínač/tlačítka gallery, 22, 5x45 mm, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXD010B
    WXD010B
    Klapka spínač/tlačítka gallery, 22, 5x45 mm, bílá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXD000N
    WXD000N
    Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXD000B
    WXD000B
    Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, bílá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • WXD010N

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 22, 5x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD010B

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 22, 5x45 mm, bílá

      0,00 €  / *
    • WXD000N

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD000B

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, bílá

      0,00 €  / *
    • WXD011N

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 22, 5x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD011B

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 22, 5x45 mm, bílá

      0,00 €  / *
    • WXD001N

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 45x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD001B

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 45x45 mm, bílá

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • WXD010N

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 22, 5x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD010B

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 22, 5x45 mm, bílá

      0,00 €  / *
    • WXD000N

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD000B

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, bílá

      0,00 €  / *
    • WXD011N

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 22, 5x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD011B

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 22, 5x45 mm, bílá

      0,00 €  / *
    • WXD001N

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 45x45 mm, černá

      0,00 €  / *
    • WXD001B

      Klapka spínač/tlačítka s průzorem gallery, 45x45 mm, bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Střední deska
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      34 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      34 mm
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2cestný
    Texty
    • Osvět­lení
      Pro osvět­lení a kont­rolní obvod
    • Tlačítko
      Ano
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WXF003
    PDF
    RoHS report WXF003
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXF003 | Hager

      Obrázek produktu WXF003

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXF003 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXF003

      Přístroj spínače/tlačítka řazení 6 gallery, 22,5/45x45 mm

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Licence for BELGIUM | Hager

      Licence for BELGIUM

      Licence produktu en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Obrázek Licence for BELGIUM | Hager

      Licence for BELGIUM

      Licence produktu en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
      Obrázek Licence for FRANCE | Hager

      Licence for FRANCE

      Licence produktu en-GB 2019-06-27

      PDF
      871,83 kB
    • Certifikát produktu

      Obrázek CB test certificate_BE_8407 | Hager

      CB test certificate_BE_8407

      Certifikát produktu en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Obrázek CB test certificate_BE_8775 | Hager

      CB test certificate_BE_8775

      Certifikát produktu en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Obrázek Test_Report | Hager

      Test_Report

      Certifikát produktu en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Obrázek Test_Report | Hager

      Test_Report

      Certifikát produktu en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Test_Report | Hager

      Test_Report

      Certifikát produktu en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-06-14

      PDF
      104,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,09 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GKWGS6 -
      GKWGS6
    • 2
      GKWAT6 -
      GKWAT6
    • 3
      GKWAS6 -
      GKWAS6
    • 4
      G4703 - Vstupní konektor WAGO, 3-pólový
      G4703
      Vstupní konektor WAGO, 3-pólový
    • 5
      GKWAL6 -
      GKWAL6

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.