The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • WXD000B
    Klapka pro spínače a tlačítka gallery, 45x45 mm, barva bílá. K dispozici také ve 3 dalších barvách. Montujte na mechanismus a kombinujte s držákem a krycí deskou z řady Gallery.
    EAN
    3250617198004
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství

    Klapka pro spínače a tlačítka gallery, 45x45 mm, barva bílá. WXD000B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Klapka pro spínače a tlačítka gallery, 45x45 mm, barva bílá.

    WXD000B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Přístroj spínače/tlačítka řazení 6 gallery, 22, 5/45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXF010
    WXF010
    Intermediate switch gallery 2 modules
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • WXF003

      Přístroj spínače/tlačítka řazení 6 gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF010

      Intermediate switch gallery 2 modules

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­duché tlačítko
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      44,60 mm
    • Šířka
      44,70 mm
    • Hloubka
      8 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP21
    • Mechanická odolnost IK
      IK05

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXD000B
    PDF
    RoHS report WXD000B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXD000B | Hager

      Obrázek produktu WXD000B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXD000B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXD000B

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-07-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-07-27

      PDF
      80,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      186,08 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G45DM0529016 -
      G45DM0529016
    • 2
      G45DM051LAN -
      G45DM051LAN
    • 3
      G45DM0529011 -
      G45DM0529011
    • 4
      G45DM0519016 -
      G45DM0519016
    • 5
      G45DM052LAN -
      G45DM052LAN

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.