The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • WXD000N
    Klapka pro spínače a tlačítka gallery, 45x45 mm, barva bílá. K dispozici také ve 3 dalších barvách. Montujte na mechanismus a kombinujte s držákem a krycí deskou z řady Gallery.
    EAN
    3250617195614
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství

    Klapka pro spínače a tlačítka gallery, 45x45 mm, barva bílá. WXD000N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Klapka pro spínače a tlačítka gallery, 45x45 mm, barva bílá.

    WXD000N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Přístroj spínače/tlačítka řazení 6 gallery, 22, 5/45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    WXF010
    WXF010
    Intermediate switch gallery 2 modules
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • WXF003

      Přístroj spínače/tlačítka řazení 6 gallery, 22, 5/45x45 mm

      0,00 €  / *
    • WXF010

      Intermediate switch gallery 2 modules

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­duché tlačítko
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Černá - jet black
    • Kód RAL
      9005
    • Povr­chová úprava
      Hedvábně matný
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      44,60 mm
    • Šířka
      44,70 mm
    • Hloubka
      8 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP21
    • Mechanická odolnost IK
      IK05

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD000N
    PDF
    RoHS report WXD000N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXD000N | Hager

      Obrázek produktu WXD000N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXD000N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXD000N

      Klapka spínač/tlačítka gallery, 45x45 mm, černá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-07-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-07-27

      PDF
      80,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      186,08 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G45DM0529016 -
      G45DM0529016
    • 2
      G45DM051LAN -
      G45DM051LAN
    • 3
      G45DM0529011 -
      G45DM0529011
    • 4
      G45DM0519016 -
      G45DM0519016
    • 5
      G45DM052LAN -
      G45DM052LAN

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.