The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • WXD010B
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Klapka spínač/tlačítka gallery, 22,5x45 mm, bílá WXD010B

EAN
3250617198103
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Klapka spínač/tlačítka gallery, 22,5x45 mm, bílá

WXD010B

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Jedno­duché tlačítko
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Počet tlačítek
    1
Mate­riál
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    44,60 mm
  • Šířka
    22,20 mm
  • Hloubka
    7,40 mm
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP21
  • Mechanická odolnost IK
    IK05

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WXD010B
PDF
Hager RoHS report WXD010B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXD010B | Hager

    Obrázek produktu WXD010B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXD010B | Hager

    Hager Produktový list WXD010B

    Klapka spínač/tlačítka gallery, 22,5x45 mm, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-07-27 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-07-27

    PDF
    80,44 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    WXF257 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF257
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
  • 4
    WXF256 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF256
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
  • 5
    WXF253 - Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm
    WXF253
    Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.