Záslepka 45x45mm, černá WS689N
EAN
3250617116893
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL8022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka24 mm
-
Hloubka45 mm
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WS689N
Záslepka 45x45mm, černá
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-10
PDF101,88 kB
Více dokumentace