Těsnění, sada Arsys IP44 WNC100B
Brzy k dispozici
K dispozici také v
Barva produktu - Polární bílá
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška76 mm
-
Šířka76 mm
-
Hloubka63,10 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
-
Vestavěná hloubka65 mm
-
Výška pásky P-touch popisového pole0
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
-
Průřez vodiče1,0 - 2,5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,0 - 2,5 mm²
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůNe
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybavenoVýstup zásuvky
Kryt, dveře
-
Typ víkaSamozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP55 s uzavřeným krytem
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WNC100B
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF227,13 kB
Více dokumentace