The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • lumina intense
    • Ovlá­dání světel - lumina intense
    • WL8020
    EAN
    8694407004567
    Balení
    12 ks
    • Ovlá­dání světel - lumina intense
    • Ovlá­dání světel - lumina passion
    • Ovlá­dání světel - lumina soul
    • Vidět víc

    WL8020

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    WL8020

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      2
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      26 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      35 mm
    Texty
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování
    • Osvět­lení
      Bez osvět­lení (nelze osvět­lit)
    • Tlačítko
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dvojná­sobná klapka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WL8020
    PDF
    RoHS report WL8020
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL8020 | Hager

      Obrázek produktu WL8020

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL8020 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL8020

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-12

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-27 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WL0033 - Přepínač křížový, řazení 7, černá mat
      WL0033
      Přepínač křížový, řazení 7, černá mat
    • 2
      WL0063 - Spínač 2-pólový, řazení 2, černá mat
      WL0063
      Spínač 2-pólový, řazení 2, černá mat
    • 3
      WL0022 - Přepínač střídavý, řazení 6, stříbrná mat
      WL0022
      Přepínač střídavý, řazení 6, stříbrná mat
    • 4
      WL0032 - Přepínač křížový, řazení 7, stříbrná mat
      WL0032
      Přepínač křížový, řazení 7, stříbrná mat
    • 5
      WL6112 - Klapka s podsvětlením a symbolem „Zvonek”, stříbrná mat
      WL6112
      Klapka s podsvětlením a symbolem „Zvonek”, stříbrná mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.