Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

WDA8100WG | Hager
EAN
3250610095676
Balení
10 ks
Brzy k dispozici

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Ústřední prvek komu­ni­kační tech­no­logie 55 dostupné produkty
  • Cent­rální prvky pro nemocniční instalaci 1 dostupné produkty
  • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 3 dostupné produkty
  • Zásuvky pro vyrovnávání poten­ciálu 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 63 dostupné produkty

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    8 mm
  • Šířka
    53 mm
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Termoplast

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Bez REACh-SVHC Ano