The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos
    • VZ926N
    EAN
    3250616596887
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos

    Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos VZ926N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos

    VZ926N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      10 mm
    • Šířka
      10 mm
    • Hloubka
      14 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Zámek na klíč, Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • S přepínačem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ926N
    PDF
    RoHS report VZ926N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ926N | Hager

      Obrázek produktu VZ926N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ926N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ926N

      Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2015-04-02 | Hager

      Instalační návod International 2015-04-02

      PDF
      561,52 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VD106PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., plná dvířka
      VD106PD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., plná dvířka
    • 2
      VD212TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
      VD212TD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
    • 3
      VD112TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka
      VD112TD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka
    • 4
      VD104ND - Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.
      VD104ND
      Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.
    • 5
      VD118PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka
      VD118PD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.