The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos
    • VD112TD
    EAN
    3250616641747
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka VD112TD

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka

    VD112TD

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • VZ926N

      Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      200 mm
    • Šířka
      292,50 mm
    • Hloubka
      91 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VD112TD
    PDF
    RoHS report VD112TD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VD112TD | Hager

      Obrázek produktu VD112TD

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VD112TD | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VD112TD

      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      355,98 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      338,92 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VD106PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., plná dvířka
      VD106PD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., plná dvířka
    • 2
      VZ926N - Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos
      VZ926N
      Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos
    • 3
      VD212TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
      VD212TD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
    • 4
      VD104ND - Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.
      VD104ND
      Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.
    • 5
      VD118PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka
      VD118PD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.