The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos
    • VD104ND
    EAN
    3250616640986
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Cosmos

    Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod. VD104ND

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.

    VD104ND

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      163,50 mm
    • Šířka
      81,50 mm
    • Hloubka
      71 mm
    • Počet jednotek šířky
      4
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VD104ND
    PDF
    RoHS report VD104ND
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VD104ND | Hager

      Obrázek produktu VD104ND

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VD104ND | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VD104ND

      Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      355,98 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      338,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VD110TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., transp. dvířka
      VD110TD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., transp. dvířka
    • 2
      VD212PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka
      VD212PD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka
    • 3
      VD112PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
      VD112PD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    • 4
      VD103ND - Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod.
      VD103ND
      Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod.
    • 5
      VD118TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka
      VD118TD
      Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.