The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ204
  • Distri­buce energie

Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA48 VZ204

EAN
3250616662049
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA48

VZ204

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VA48B

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.

    0,00 €  / *
  • VA48CN

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Montáž na omítku
Rozměry
  • Šířka
    305 mm
Mate­riál
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ204
PDF
Hager RoHS report VZ204
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ204 | Hager

    Obrázek produktu VZ204

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ204 | Hager

    Hager Product data sheet VZ204

    Náhradní kryt přístrojů nástěnná volta VA48

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ221H - Zákryt volta.hybrid 12 mod.
    VZ221H
    Zákryt volta.hybrid 12 mod.
  • 2
    VZ124W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH48
    VZ124W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH48
  • 3
    VZ125W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
    VZ125W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH60
  • 4
    VZ123W - Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH36
    VZ123W
    Náhradní dveře plastové perforované, volta VU/VH36
  • 5
    VZ223H - Zákryt volta.hybrid 36 mod.
    VZ223H
    Zákryt volta.hybrid 36 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.