The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • VZ021V
  • Distri­buce energie

Ucpávka pro vývodku M32 VZ021V

EAN
3250616669642
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ucpávka pro vývodku M32

VZ021V

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 30 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ401

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • VE312PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE412L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 48 mod.

    0,00 €  / *
  • VE318L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 54 mod.

    0,00 €  / *
  • VE312L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 36 mod.

    0,00 €  / *
  • VE212L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod.

    0,00 €  / *
  • VE218L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 36mod.

    0,00 €  / *
  • VE118L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.

    0,00 €  / *
  • VE112L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.

    0,00 €  / *
  • VE110L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod.

    0,00 €  / *
  • VE106L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.

    0,00 €  / *
  • VE103L

    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.

    0,00 €  / *
  • VE318PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE218PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 36M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE118PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 18M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE412PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE103SN

    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace

    0,00 €  / *
  • VE212PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 24M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE112PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE110PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *
  • VE106PN

    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Červená
Rozměry
  • Šířka klíče v mm
    21 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration VZ021V
PDF
Hager RoHS report VZ021V
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ021V | Hager

    Obrázek produktu VZ021V

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ021V | Hager

    Hager Product data sheet VZ021V

    Ucpávka pro vývodku M32

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ416 - Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm
    VZ416
    Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm
  • 2
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
  • 3
    VZ016M - Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
    VZ016M
    Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
  • 4
    VZ020M - Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
    VZ020M
    Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
  • 5
    VZ025M - Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
    VZ025M
    Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.