Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace VZ020D
EAN
3250616669581
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 30 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka klíče v mm27 mm
-
Délka závitu8 mm
Připojení
-
Rozsah upínání6 - 13 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota, Termoplast
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchNeošetřený
Bezpečnost
-
Odolnost proti nárazuAno
-
Stupeň krytí IPIP65
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 40 °C
Vybavení
-
Velikost metrického závitu0 - 20
-
S ochranou proti ohybuAno
-
S pojistnou maticíAno
-
Bezpečné použití ve výbušném prostředíNe
-
Stoupání závitu1,50
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace