VS318PD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvadě­čové skříně Golf
            • VS318PD
            VS318PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka
            VS318PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka
            VS318PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka

            Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka

            VS318PD

            VS318PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka
            VS318PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka
            VS318PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka
            • Distri­buce energie

            Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka VS318PD

            EAN
            3250616593022
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty
            • Dveře 2 dostupné produkty
            • Boční/zadní panel 1 dostupné produkty
            • Kryt kabe­lové vývodky 1 dostupné produkty
            • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
            • Zobrazit více 5 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Kryt rozvaděče
            • Dveře
            • Boční/zadní panel
            • Kryt kabe­lové vývodky
            • Uzamykací systém
            • Rych­lou­pínací uzávěr pro kryty skříní
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
            • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
            • Běžné příslu­šen­ství
            • VZ669N

              Přístrojový kryt pro VS318

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ609N

              Plné dveře pro VF/VS318

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ629N

              Transparentní dveře pro VF/VS318

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ769N

              Plastová vana pro VS318

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ789N

              Krytky šroubů pro rozvodnici Golf VS / Cosmos VD

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ794N

              Zámek pro rozvodnici Golf

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ862N

              Šrouby pro přístrojový kryt nástěnné rozvodnice (4 ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ708N

              Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ787N

              Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ788N

              Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ699N

              Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Napětí
            • Jmenovité napětí
              400 - 400 V
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro venkovní použití
              Ne
            • Montáž
              Montáž na omítku
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              63 A
            Vyba­vení
            • Počet lišt
              3
            • Počet řad v rozvaděči
              3
            • Počet polí v šířce
              1
            • Zámek
              Ne
            • Má neut­rální svor­kovnici
              Ano
            • Má uzem­ňovací svor­kovnici
              Ano
            • Montážní deska
              Ne
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              54
            Funkce
            • Se vstupy potrubí
              Ano
            Rozměry
            • Výška
              500 mm
            • Šířka
              390 mm
            • Hloubka
              99 mm
            • Počet jednotek šířky
              18
            Kryt, dveře
            • Počet dveří rozvaděče
              1
            • Počet zámků
              0
            • Dveře/kryt průhledné
              Ne
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Umělá hmota
            • Kód RAL
              9010
            • Barva
              Bílá
            • Odolnost proti ultrafialovému záření
              Ne
            Bezpečnost
            • Třída izolace
              Třída izola­ceII
            • Mechanická odolnost IK
              IK07
            • Stupeň krytí IP
              IP40
            • Typ uzamčení
              Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
            • Test žhavicím drátem
              650 °C

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VS318PD (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VS318PD (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek VS318PD | Hager

              Obrázek produktu VS318PD

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

              Instalační příručka International 2020-01-01

              PDF
              3,12 MB
            • Technické brožury

              Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

              Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

              PDF
              2,44 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-11-13 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-11-13

              PDF
              203,43 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
              VF104PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
            • 2
              VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
              VF104TD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
            • 3
              VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
              VF108PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
            • 4
              VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
              VF108TD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
            • 5
              VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
              VF112PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.