The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Cosmos
  • VD212PD
  • Distri­buce energie

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka VD212PD

EAN
3250616641778
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka

VD212PD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Montážní příslu­šen­ství
  • VZ926N

    Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos

    0,00 €  / *
  • VZ932N

    Sada mont. šroubů, 8ks pro uchycení krytu, 4ks pro uchycení DIN lišty

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    400 - 400 V
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž
    Montáž na omítku
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Vyba­vení
  • Počet lišt
    2
  • Počet řad v rozvaděči
    2
  • Počet polí v šířce
    1
  • Zámek
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ano
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ano
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    24
Funkce
  • Se vstupy potrubí
    Ano
Rozměry
  • Výška
    326,50 mm
  • Šířka
    294 mm
  • Hloubka
    92,50 mm
  • Počet jednotek šířky
    24
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Odolnost proti ultrafialovému záření
    Ne
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
  • Test žhavicím drátem
    750 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VD212PD
PDF
Hager RoHS report VD212PD
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VD212PD | Hager

    Obrázek produktu VD212PD

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VD212PD | Hager

    Hager Produktový list VD212PD

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    2,36 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VR212TD - Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
    VR212TD
    Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
  • 2
    VD212TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
    VD212TD
    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
  • 3
    VR108TD - Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
    VR108TD
    Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
  • 4
    VD108PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VD108PD
    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
  • 5
    VD108TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
    VD108TD
    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.