The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Cosmos
  • VZ922N
  • Distri­buce energie

Náhradní dveře plné, bílé pro VD212 VZ922N

EAN
3250616596849
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Náhradní dveře plné, bílé pro VD212

VZ922N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VD212PD

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka

    0,00 €  / *
  • VD212TD

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    262 mm
  • Šířka
    262 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    2
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VZ922N
PDF
RoHS report VZ922N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ922N | Hager

    Obrázek produktu VZ922N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ922N | Hager

    Hager Produktový list VZ922N

    Náhradní dveře plné, bílé pro VD212

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VR212TD - Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
    VR212TD
    Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
  • 2
    VD212TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
    VD212TD
    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka
  • 3
    VR108TD - Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
    VR108TD
    Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
  • 4
    VD108PD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VD108PD
    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
  • 5
    VD108TD - Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka
    VD108TD
    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.